RLE132

Tauchtemperaturregler, AC 230 V, 3-Punkt Ausgang

Artikel-Nr. BPZ:RLE132

Artikel-Nr. BPZ:RLE132

Kompakter, elektronischer Regler mit Tauchtemperaturfühler und Sollwertgeber in einem Gerät, für direkten Einbau in die Anlage. Nur die Leitungen für Netzanschluss und Reglerausgang sind zu verlegen. Geliefert mit Schutzrohr.

Anwendung:

Stetig wirkender Temperaturregler mit 3-Punkt-Stellsignal und Hilfsrelais. Der RLE132 ist der ideale Regler für folgende Aufgaben in Heizungsanlagen:

  • Brauchwarmwasserregelung

  • Vorlauftemperaturregelung

  • Umformer- oder Wärmetauscherregelung

Eigenschaften:

  • Einstellungen für Normal- und Reduzierttemperatur

  • Sollwert-Umschaltung über externen Kontakt oder Schaltuhr

  • Optionale Legionellenfunktion

  • Digitaler Ausgang für Wärmebedarf

  • Fernsollwertgeber aufschaltbar

  • Minimalbegrenzung der Kesselrücklauftemperatur

  • Minimal- oder Maximalbegrenzung der Vorlauf- / Rücklauftemperatur

  • PI-Verhalten (wählbar)

  • Servicebetrieb


Attribut

Wert

Sparbetrieb

0...50 K

PN-Stufe

PN 10

Anzeige

Keine

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

4 VA

Sollwertkorrekturbereich

0...50 K

Sollwerteinstellbereich

0...130 °C

Regelkreise Anzahl

1

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Potentialfreies Eingangssignal

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3...6, DC 6...15 mA

Digital-Ausgänge

Potentialfrei, Schliesskontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schliesskontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

125 × 152 × 78 mm