RWD62

Universalregler, AC 24 V, 2 stetige Ausgänge

Artikel-Nr. BPZ:RWD62

Artikel-Nr. BPZ:RWD62

Universalregler mit P- oder PI-Verhalten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Hilfsfunktionen

  • Zulufttemperatur-Maximal- oder Minimalbegrenzung mit PI-Verhalten

  • Fernsollwertgeber

  • Sollwertführung

  • Umschaltung Sommer-/Winterbetrieb (analoger oder digitaler Eingang)

  • Kaskadenregelung

  • Maximalauswahl für Vorrang Kühlen/Entfeuchten


Attribut

Wert

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben
Montage auf Hutschiene, min., 120 mm lang

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2,5 VA

Stellsignal

DC 0…10 V

Regelkreise Anzahl

1

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge

DC 0...10 V, ±1 mA

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 A

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Potentialfreier Eingang

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 15, DC 15 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

2

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, DC 0...10, Pt1000 V

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

130 x 114 x 57 mm