RWD32

Universalregler, AC 230 V, 2 Relais-Ausgänge

Artikel-Nr. BPZ:RWD32

Artikel-Nr. BPZ:RWD32

Universalregler mit P- oder PI-Verhalten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Hilfsfunktionen

  • Zulufttemperatur-Maximal- oder Minimalbegrenzung mit PI-Verhalten

  • Fernsollwertgeber

  • Sollwertführung

  • Umschaltung Sommer-/Winterbetrieb (analoger oder digitaler eingang)

  • Kaskadenregelung

  • Maximalauswahl für Vorrang Kühlen/Entfeuchten


Attribut

Wert

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben
Montage auf Hutschiene, min. 170 mm lang

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6,5 VA

Stellsignal

2-Punkt, 3-Punkt

Regelkreise Anzahl

1

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Potentialfreier Eingang

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 15, DC 15 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

2

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, DC 0...10, Pt1000 V

Relais-Ausgänge
Anzahl

2

Relais-Ausgänge

Potenzialfreie Umschaltkontakte

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…230, DC 5…30 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 0,02…3 (4), DC 0,1…4 A

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

174 × 114 × 57 mm