RWD Universal..

Universalregler für HLK-Systeme

Artikel-Nr. BPZ:RWD..

Artikel-Nr. BPZ:RWD..

Universalregler mit P- oder PI-Verhalten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Hilfsfunktionen

  • Zulufttemperatur-Maximal- oder Minimalbegrenzung mit PI-Verhalten

  • Fernsollwertgeber

  • Sollwertführung

  • Umschaltung Sommer-/Winterbetrieb (analoger oder digitaler Eingang)

  • Kaskadenregelung

  • Maximalauswahl für Vorrang Kühlen/Entfeuchten


Attribut

Wert

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben
Montage auf Hutschiene

Frequenz

50/60 Hz

Regelkreise Anzahl

1

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Potentialfreier Eingang

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 15, DC 15 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

2

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, DC 0...10, Pt1000 V

Schutzart

IP20

Produktvarianten