RLU232

Universalregler, 2 Regelkreise, 3 Analog- und 2 Relaisausgänge

Artikel-Nr. BPZ:RLU232

Artikel-Nr. BPZ:RLU232

  • Geprüfte vordefinierte Anwendungen

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeit

  • Geeignet für Regelgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität etc.

  • Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten

  • Integrierte Bedienung

  • Kein Inbetriebnahmetool notwendig (optional)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Regelkreise Anzahl

2

Analog-Ausgänge
Anzahl

3

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Digital-Eingänge Anzahl

2

Digital-Eingänge

Eingangssignal potentialfrei

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

5, DC 15 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

5

Universal-Eingänge Signal

0...1000, 1000...1175, 2 x LG-Ni1000, DC 0...10, Digital Meldekontakt potentialfrei, LG-Ni1000, Pt1000, T1 (PTC) Ohm

Relais-Ausgänge
Anzahl

2

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19...265 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Schutzart

IP20