RLM162

Luftkanaltemperaturregler, AC 24 V, 2 Ausgänge DC 0…10 V

Artikel-Nr. BPZ:RLM162

Artikel-Nr. BPZ:RLM162

Kompakter, elektronischer Regler mit integriertem Kanaltemperaturfühler und Sollwertgeber in einem Gerät, für direkten Einbau in die Anlage. Nur die Leitungen für Speisung und Reglerausgang sind zu verlegen. Ein Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungen

Stetig wirkender Temperaturregler mit ein oder zwei Ausgangssignalen DC 0…10 V. Der RLM162 wird für die Regelung und Begrenzung der Abluft- oder Zulufttemperatur in kleinen HLK-Anlagen eingesetzt:

  • Restaurants, Konferenzräume, Lagerräume

  • Vortragsräume, Klassenzimmer

  • In Verbindung mit zentraler Luftaufbereitung

Folgende Geräte können angesteuert werden:

  • Antriebe von Heiz- oder Kühlventilen

  • Luftklappenantriebe

  • Stufenregler oder Stromventile für elektrische Heizung

  • Signalwandler

  • Direktverdampfer

Eigenschaften

  • Digitaler Ausgang für Hilfsfunktion

  • Witterungsführung mit Aussenfühler

  • Fernsollwertgeber aufschaltbar

  • P- oder PI-Verhalten (wählbar)

  • Servicebetrieb

  • Betriebsarten für Heizen und Kühlen

  • Sollwert-Umschaltung über externen Kontakt oder Schaltuhr

  • Umschaltung Heizen-Kühlen über externen Kontakt


Attribut

Wert

Sparbetrieb

0...10 K

Anzeige

Keine

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2 VA

Sollwertkorrekturbereich

0...10 K

Sollwerteinstellbereich

0...50 °C

Regelkreise Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, 0...1000, DC 0...10 Ohm

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Digital-Eingänge Anzahl

2

Digital-Eingänge

Potentialfreies Eingangssignal

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3...6, DC 6...15 mA

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schliesskontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Digital-Ausgänge Schaltspannung

-

Digital-Ausgänge Schaltstrom

-

Rutenlänge

400 mm

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

125 × 152 × 78 mm