RLA162.1

Raumtemperaturregler, AC 24 V, 2 Ausgänge DC 0…10 V, Betriebsarten-Wahlschalter

Artikel-Nr. BPZ:RLA162.1

Artikel-Nr. BPZ:RLA162.1

Elektronischer Regler zur direkten Montage in Räumen. Konfigurierbar für Heizungs- und / oder Kühlanwendungen, mit oder ohne separatem LG-Ni 1000-Fühler.

Anwendung:

Stetig wirkender Temperaturregler mit ein oder zwei Ausgangssignalen DC 0…10 V. Der RLA162.1 wird für die Regelung der Raumtemperatur in kleineren HLK-Anlagen eingesetzt und ist für Komfortanwendungen mit Fan Coils gedacht.

Folgende Geräte können angesteuert werden:

  • Antriebe von Heiz- oder Kühlventilen

  • Luftklappenantrieb

  • Stufenregler oder Stromventile für elektrische Heizung

  • Signalwandler

Eigenschaften:

  • Witterungsführung mit aktivem Aussenfühler

  • P- oder PI-Verhalten (wählbar)

  • Servicebetrieb

  • Betriebsarten für Heizen und Kühlen

  • Sollwert-Umschaltung über externen Kontakt oder Schaltuhr

  • Betriebsartenschalter

  • Eingang für Ablufttemperaturfühler (LG-Ni 1000)


Attribut

Wert

Sparbetrieb

0...10 K

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2 VA

Sollwertkorrekturbereich

0...10 K

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Regelkreise Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, DC 0...10 V

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Potentialfreies Eingangssignal

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3...6, DC 6...15 mA

Digital-Ausgänge

-

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schliesskontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Digital-Ausgänge Schaltspannung

-

Digital-Ausgänge Schaltstrom

-

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 × 114 × 43 mm