RVD140-C

Regler, 8 programmierte Anlagentypen, Anleitungen in bg, cs, el, pl, ro, ru

Artikel-Nr. S55370-C114

Artikel-Nr. S55370-C114

Gleiche Funktionalität wie RVD120, jedoch mit folgenden Zusätzen:

  • 8 fest programmierte und voreingestellte Anlagentypen

  • Solare Brauchwasserbereitung

  • Brauchwasserbereitung mit Elektroeinsatz

  • Refill-Funktion

Anlagenspezifisch

  • Vorregelung interner Reglerkreise

  • 1 Pumpen- oder Mischerheizkreis, Regelung der Vorlauftemperatur wahlweise witterungsgeführt / witterungs- und raumtemperaturgeführt / raumtemperaturgeführt

  • Brauchwasserbereitung:

  • Durchflusssystem

  • Speicherladesystem mit einem oder zwei Speicherfühlern

  • Speichersystem mit innenliegendem Wärmetauscher

  • 2 Ladepumpen

  • Zirkulationspumpe

  • Solare Brauchwasserbereitung


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575, DC 0...10 V

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Durchflussschalter

Digital-Ausgänge

5 × AC 230 V 1(1), 4 × AC 230 V 2(2) A

Abmessungen (B x H x T)

144 x 96 x 109 mm