RVD120-C

Regler, 3 programmierte Anlagentypen, Anleitungen in bg, cs, el, pl, ro, ru

Artikel-Nr. S55370-C110

Artikel-Nr. S55370-C110

Regelung von Fernheizübergabestationen, Heizung und Brauchwasser.

Optimiert für tiefe Rücklauftemperaturen im Fernheiznetz.

  • 3 fest programmierte und voreingestellte Anlagentypen

  • Einfache, übersichtliche Bedienung

  • Analoge Einstellung des Raumtemperatursollwertes, übrige Einstellung mit Bedienzeilen

  • Anzeige von Uhrzeit, Zeitschaltprogramm, Soll- und Istwerten, Begrenzungen, Störungen usw.

  • Fernbedienung über Raumgerät möglich

  • 2 unabhängige Schaltprogramme mit je 3 Nutzungszeiten pro Tag

  • Ferienfunktion (mit Raumgerät)

  • DRT-Begrenzung zur Reduktion von Lastspitzen

  • Maximalbegrenzung der primärseitigen Rücklauftemperatur

  • Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur

  • Sommer-Winter-Umschaltautomatik

  • ECO-Automatik

  • Pumpenschutzfunktion

  • Legionellenschutzfunktion

  • Frostschutzfunktion

  • Automatische Fühlerüberwachung mit Alarmanzeige

  • Relais- und Fühlertest, Handbetrieb

  • Sperrfunktion für Fernheizparameter

  • Modbus-Kommunikation

  • Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Anlagespezifisch

  • 1 Pumpenheizkreis, Regelung der Vorlauftemperatur wahlweise witterungsgeführt / witterungs- und raumtemperaturgeführt / raumtemperaturgeführt

  • Brauchwasserbereitung:

  • Speichersystem mit innenliegendem Wärmetauscher und 1 Speicherfühler

  • Ladepumpe


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

5,5 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575

Digital-Ausgänge

3 × AC 230 V 1(1), 1 × AC 230 V 2(2) A

Abmessungen (B x H x T)

144 x 96 x 109 mm