RVL481

Heizungsregler mit Kesseltemperaturregelung und Brauchwasserbereitung

Artikel-Nr. BPZ:RVL481

Artikel-Nr. BPZ:RVL481

Hauptfunktionen

Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, mit oder ohne Raumeinfluss. Gleichzeitige bedarfsabhängige Kesseltemperatur- und Brauchwasserregelung.

29 programmierte Anlagentypen können aus einer Kombination von 6 Heizungsanwendungen und 5 Brauchwasseranwendungen ausgewählt werden.

Heizkreistypen

  • Steuern eines Mischers einer Heizgruppe (Raumheizung)

  • Steuern eines Brenners (ein- oder zweistufig)

  • Steuern eines Ventils im Primärrücklauf einer Heizgruppe mit Fernwärmeanschluss

  • Bedarfsabhängige Regelung (Vorregelung) eines Mischers / der Kesseltemperatur / eines Wärmetauschers (Wärmebedarfssignal über Datenbus)

Brauchwassertypen

  • Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern einer Ladepumpe

  • Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern eines Mischers

  • Laden des Brauchwasserspeichers durch Steuern eines Umlenkventils

  • Brauchwasserbereitung ab Wärmetauscher durch Steuern eines Durchgangsventils im Primärrücklauf

  • Brauchwasserbereitung nur mit Elektroeinsatz

  • Brauchwasserbereitung ab Sonnenkollektor

Zusätzliche Funktionen

Zusätzlich zu jenen des RVL480 bietet der RVL481 folgende Funktionen:

  • 2 Programme für Raumheizung und Brauchwasser mit je 3 Heizphasen pro Tag

  • Multifunktionales Relais zum Ein- und Ausschalten der Anlage in Abhängigkeit verschiedener Parameter und Funktionen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

9 VA

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Abmessungen (B x H x T)

144 x 144 x 113 mm