RVL479

Heizungsregler für zweiten Heizkreis

Artikel-Nr. BPZ:RVL479

Artikel-Nr. BPZ:RVL479

Anwendung

Heizungsregler für alle Gebäude, die für eine zweite Heizgruppe eine eigene Regelung zu einem attraktiven Preis benötigen.

Hauptfunktionen

Der RVL479 arbeitet immer mit einem Partnergerät zusammen, zur unabhängigen witterungsgeführten Regelung einer zweiten Heizgruppe.

1 fest programmierte Heizungsanwendung: Raumheizung durch Dreipunktregelung einer Mischergruppe.

Zusätzliche Funktionen

  • Eigene Regelung der zweiten Heizgruppe erlaubt die Verwendung einer unabhängigen Benutzeroberfläche für Diagnose

  • Separates Wochenprogramm mit 3 Heizphasen pro Tag

  • Separates Ferienprogramm

  • Eigene Anzeige der Parameter der zweiten Heizgruppe (Betriebszustand und Störungsmeldungen)

  • Unabhängiges optimiertes Ein- und Ausschalten der zweiten Heizgruppe

  • Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur

  • Minimalbegrenzung der Rücklauftemperatur

  • Maximalbegrenzung der Raumtemperatur

  • Kommunikation mit anderen Geräten über LPB-Datenbus

  • Übermittlung und gemeinsame Nutzung von Daten (Aussentemperatur, Wärmeanforderung, Alarme usw.)

  • Frostschutz und Pumpenschutz


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Abmessungen (B x H x T)

144 x 144 x 113 mm