M-Bus

M-Bus Metering System

Artikel-Nr. BPZ:M-Bus

M-Bus Metering System ist ein bewährtes System zur Fernauslesung von Verbrauchswerten. Es basiert auf dem Standard EN 1434/3. Das System umfasst alle Komponenten die benötigt werden, um mittels eines einfach zu verlegenden, störsicheren Zweidrahtbusses M-Bus-fähige Verbrauchszähler auslesen zu können. Als Verbrauchsmessgeräte werden innerhalb des M-Bus Metering Systems Wärmezähler und Wasserzähler bereitgestellt. Ein Impulsadapter ermöglicht es, auch systemfremde Zähler einzubinden. M-Bus-fähige Zähler anderer Hersteller können nach entsprechender Prüfung ebenfalls ausgelesen werden. Das M-Bus Metering System zeichnet sich durch seine ausserordentliche Störfestigkeit, einfache Installation und Unterhaltung sowie durch vielfältige, den Kundenbedürfnissen angepasste, Auslesemöglichkeiten aus. Mit den Systemkomponenten lassen sich sowohl kleine Liegenschaften mit beispielsweise drei Wohnungen als auch Großanlagen, die sich über mehrere Häuser erstrecken, ausrüsten.