QAX34.3

Raumgerät mit Fühler, Sollwert-, Betriebsartwahl, Display und PPS2-Schnittstelle

Artikel-Nr. BPZ:QAX34.3

Artikel-Nr. BPZ:QAX34.3

  • Erfassung der Raumtemperatur

  • Wipptaste für Verstellung des Raumtemperatur-Sollwerts

  • Wipptaste für Wahl des Betriebszustands (Bereitschaft/Automatik) und für manuelle Ventilatorsteuerung bei Fan Coil-Systemen (bis zu 3 Stufen)

  • LCD mit Raumtemperatur- und Betriebszustandsanzeige

  • Verwendung mit neuen RXB und RXL Controllern für Einstellung der Parameter


Attribut

Wert

Schnittstelle für Regler

PPS2

Schnittstelle für Service

PPS2 auf RJ45

Spannungsversorgung

PPS2

Leistungsaufnahme

0,10 VA

Zeitkonstante

≤8 min

Messbereich Temperatur

0...40 °C

Messelement Temperatur

NTC

Messgenauigkeit

Bei 25 °C: ±0,25, Bei 5...30 °C: ±0,5 K

Sollwertkorrekturbereich

±12 K

Montageort

Innenräume

Montage

Direkt auf Wand, In Unter- oder Aufputzdose

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

96 x 119 x 24 mm

Gewicht

0.119 kg