GLB181.1E/3

VAV-Kompaktregler, AC 24 V, DC 0…10 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa

Artikel-Nr. BPZ:GLB181.1E/3

Artikel-Nr. BPZ:GLB181.1E/3

  • Kompaktregler für Anlagen mit variablem oder konstantem Luftvolumenstrom

  • Integrierter, hochpräziser Differenzdrucksensor, Stellantrieb und digital konfigurierbarer Volumenstromregler

  • Nenndrehmoment 5 oder 10 Nm, Luftklappen-Drehwinkel mechanisch einstellbar zwischen 0 und 90°

  • Wahlweise konfigurierbar als VAV-Kompaktregler oder Stellantrieb-Differenzdrucksensor-Einheit

  • Vorverdrahtet mit 0,9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

10 Nm

Luftklappenfläche

1.5 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

71 x 158 x 61 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

3 VA

Stellsignal

DC 0...10, DC 2…10, 3-Punkt V