ASV181.1E/3

VAV-Modularregler

Artikel-Nr. BPZ:ASV181.1E/3

Artikel-Nr. BPZ:ASV181.1E/3

  • Modularregler für Anlagen mit variablem oder konstantem Luftvolumenstrom

  • Integrierter, hochpräziser Differenzdrucksensor und digital konfigurierbarer Volumenstromregler

  • Für den Anschluss an OpenAir™ 3-Punkt-Luftklappenantriebe mit grossem Drehmoment und Sicherheitsfunktionen

  • Vorverdrahtet mit einem 0,9 m und einem 0,3 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

68 x 144 x 45 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

1 VA

Stellsignal

DC 0...10, DC 2…10, 3-Punkt V