Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GSD..1A

Luftklappen-Drehantriebe 2 Nm ohne Federrücklauf

Artikel-Nr. BPZ:GSD..1A

Artikel-Nr. BPZ:GSD..1A

  • Geeignet in Verbindung mit Zweipunktreglern für die Ansteuerung von Zonenklappen, Klappen in Zu- und Abluftkanälen in Wohn- und Geschäftshäusern.

  • Für Achsdurchmesser 8...15 mm, Vierkant 6...11 mm, min. Achslänge 20 mm

  • Ausführung mit Kunststoffgehäuse und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

2 Nm

Luftklappenfläche

0.3 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

73 x 122 x 63 mm

Stellsignal

SPST

Kabellänge

0.9 m

Produktvarianten