Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GNP196.1E

Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s, mit elektronischer Notstellfunktion, 2 Hilfsschalter

Artikel-Nr. BPZ:GNP196.1E

Artikel-Nr. BPZ:GNP196.1E

  • Mit selbstzentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 6,4...20,5 mm. Vierkant 6,4...13 mm, min. Achslänge 20 mm

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

6 Nm

Luftklappenfläche

1 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 2, Schliessen mit SuperCap: 2 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

81 x 192 x 63 mm

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

20, 13 VA

Stellsignal

DC 0(2)...10, 0(4)...20 V

Hilfsschalter

2

Kabellänge

0.9 m