Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GMA132.1E

Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, 3-Punkt, 7 Nm, Federrücklauf 90/15 s, Potentiometer

Artikel-Nr. BPZ:GMA132.1E

Artikel-Nr. BPZ:GMA132.1E

  • Mit selbszentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 6,4...20,5 mm. Vierkant 6,4...13 mm, min. Achslänge 20 mm

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag

  • Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

7 Nm

Luftklappenfläche

1.5 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

81 x 192 x 63 mm

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

5, 3,5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

5 VA

Hilfsschalter

0