Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GLB331.2E

Luftklappen-Linearantrieb, AC 230 V, 3-Punkt, 250 N, 150 s

Artikel-Nr. BPZ:GLB331.2E

Artikel-Nr. BPZ:GLB331.2E

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Hubkraft

250 N

Luftklappenfläche

1.5 m²

Nennhub

60 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

68 x 152 x 59 mm

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

2 VA / 1 W

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

2 VA

Hilfsschalter

0