Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GEB132.1E

Luftklappen-Drehantrieb, AC 24 V, 3-Punkt, 15 Nm, 150 s, Potentiometer

Artikel-Nr. BPZ:GEB132.1E

Artikel-Nr. BPZ:GEB132.1E

  • Mit selbstzentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 6,4...20,5 mm, Vierkant 6,4...13 mm, min. Achslänge 20 mm.

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischem Endanschlag

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

15 Nm

Luftklappenfläche

3 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

81 x 192 x 63 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

4 VA / 3.5 W

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

4 VA

Hilfsschalter

0