Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GEB131.2E

Luftklappen-Linearantrieb, AC 24 V, 3-Punkt, 400 N, 150 s

Artikel-Nr. BPZ:GEB131.2E

Artikel-Nr. BPZ:GEB131.2E

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Hubkraft

400 N

Luftklappenfläche

3 m²

Nennhub

60 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

81 x 212 x 60 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

4 VA / 3.5 W

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

4 VA

Hilfsschalter

0