Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GDB161.2E

Luftklappen-Linearantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, 125 N, 150 s

Artikel-Nr. BPZ:GDB161.2E

Artikel-Nr. BPZ:GDB161.2E

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Hubkraft

125 N

Luftklappenfläche

0.8 m²

Nennhub

60 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

68 x 152 x 59 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

3 VA / 2 W

Stellsignal

DC 0...10 V

Nennleistung

3 VA

Hilfsschalter

0