Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GDB161.1E

Luftklappen-Drehantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, 5 Nm, 150 s

Artikel-Nr. BPZ:GDB161.1E

Artikel-Nr. BPZ:GDB161.1E

  • Für Achsdurchmesser 8...16 mm, Vierkant 6...12 mm, min. Achslänge 30 mm

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

5 Nm

Luftklappenfläche

0.8 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

68 x 137 x 59.5 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

3 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Nennleistung

3 VA

Hilfsschalter

0

Kabellänge

0.9 m