Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GCA164.1E

Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0…35 V einstellbar, 18 Nm, Federrücklauf 90/15 s, Potentiometer, 2 Hilfsschalter

Artikel-Nr. BPZ:GCA164.1E

Artikel-Nr. BPZ:GCA164.1E

  • Mit selbstzentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 8...25,6 mm, Vierkant 6...18 mm, min. Achslänge 20 mm

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag

  • Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

18 Nm

Luftklappenfläche

3 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

100 x 300 x 75 mm

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

7 VA / 5 W

Stellsignal

DC 0…35, einstellbar V

Nennleistung

7 VA

Hilfsschalter

2