Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GBB163.2E

Luftklappen-Linearantrieb, AC 24 V, DC 0…35 V einstellbar, 550 N, 150 s, Potentiometer

Artikel-Nr. BPZ:GBB163.2E

Artikel-Nr. BPZ:GBB163.2E

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Hubkraft

550 N

Luftklappenfläche

4 m²

Nennhub

70 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

100 x 298 x 67.5 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

8 VA / 8 W

Stellsignal

DC 0…35, einstellbar V

Nennleistung

8 VA

Hilfsschalter

0