Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GBB136.2E

Luftklappen-Linearantrieb, AC 24 V, 3-Punkt, 550 N, 150 s, 2 Hilfsschalter

Artikel-Nr. BPZ:GBB136.2E

Artikel-Nr. BPZ:GBB136.2E

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Hubkraft

550 N

Luftklappenfläche

4 m²

Nennhub

70 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

100 x 298 x 67.5 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

7 VA / 7 W

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

7 VA

Hilfsschalter

2