Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GAP..1E

Luftklappen-Drehantriebe 6 Nm ohne elektronischer Notstellfunktion

Artikel-Nr. BPZ:GAP..1E

Artikel-Nr. BPZ:GAP..1E

  • Mit selbstzentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 6,4...20,5 mm, Vierkant 6,4...13 mm, min. Achslänge 20 mm.

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischem Endanschlag

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

6 Nm

Luftklappenfläche

1 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

2 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

81 x 192 x 63 mm

Kabellänge

0.9 m

Produktvarianten