GNA326.1E/T12

Antrieb für Brandschutzklappen, AC 230 V, 2-Punkt, 7 Nm, Federrücklauf 90/15 s, 2 Hilfsschalter Achse 12x12 mm, mit Thermoelement

Artikel-Nr. BPZ:GNA326.1E/T12

Artikel-Nr. BPZ:GNA326.1E/T12

  • Drehversion

  • Zweipunktsteuerung

  • Federrücklauf für Notstellfunktion

  • Temperaturüberwachungseinheit (für 72 °C)

  • Fest eingestellten Hilfsschaltern mit Schaltpunkt 5 ° bezw. 80 °

  • Formschlüssige Achsverbindung 4-kant (12x12)

  • Handverstellung

  • Klappenstellungsanzeige

  • Ausführung im Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Anschlusskabel 0,9 m

  • Schutzart: Überwachungseinheit IP54 / Antrieb IP54

Zusatzinformation

Die 2 Endzahlen der Typenbezeichnung entsprechen der Dimension des Achsvierkantes in mm

Attribut

Wert

Drehmoment

7 Nm

Luftklappenfläche

1 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...50 °C

Abmessungen (B x H x T)

81 x 178 x 63 mm

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

7 VA / 4.5 W

Stellsignal

2-Punkt

Notstellfunktion

Federrücklauf

Achsverbindung

12 x 12 mm

Anschlusskabel

Speisung: 2 x 0,75 mm² / Hilfsschalter: 6 x 0,75 mm²

Kabellänge

0.9 m