GNA126.1E/12

Antrieb für Brandschutzklappen, AC/DC 24 V, 2-Punkt, 7 Nm, Federrücklauf 90/15 s, 2 Hilfsschalter Achse 12x12 mm

Artikel-Nr. BPZ:GNA126.1E/12

Artikel-Nr. BPZ:GNA126.1E/12

  • Drehversion

  • Zweipunktsteuerung

  • Federrücklauf für Notstellfunktion

  • Fest eingestellten Hilfsschaltern mit Schaltpunkt 5 ° bezw. 80 °

  • Formschlüssige Achsverbindung 4-kant (12x12)

  • Handverstellung

  • Klappenstellungsanzeige

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m

  • Schutzart: Antrieb IP54

Zusatzinformation

Die 2 Endzahlen der Typenbezeichnung entsprechen der Dimension des Achsvierkantes in mm

Attribut

Wert

Drehmoment

7 Nm

Luftklappenfläche

1 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...50 °C

Abmessungen (B x H x T)

81 x 178 x 63 mm

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA / 3.5 W

Stellsignal

2-Punkt

Notstellfunktion

Federrücklauf

Achsverbindung

12 x 12 mm

Anschlusskabel

Speisung: 2 x 0,75 mm² / Hilfsschalter: 6 x 0,75 mm²

Kabellänge

0.9 m