GGA126.1E/T12

Antrieb für Brandschutzklappen, AC/DC 24 V, 2-Punkt, 18 Nm, Federrücklauf 90/15 s, 2 Hilfsschalter, Achse 12 x 12 mm, mit Thermosensor

Artikel-Nr. BPZ:GGA126.1E/T12

Artikel-Nr. BPZ:GGA126.1E/T12

  • Drehversion

  • Zweipunktsteuerung

  • Federrücklauf für Notstellfunktion

  • Temperaturüberwachungseinheit (Temperatur max. 72 °C Tf1 Kanal-Aussen oder max. 72 °C Tf2 Kanal-Innen)

  • Fest eingestellten Hilfsschaltern mit Schaltpunkt 5 ° bezw. 80 °

  • Formschlüssige Achsverbindung 4-kant (12x12)

  • Handverstellung

  • Klappenstellungsanzeige

  • Ausführung im Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Anschlusskabel 0,9 m

  • Schutzart: Überwachungseinheit IP30 / Antrieb IP54

Zusatzinformation

Die 2 Endzahlen der Typenbezeichnung entsprechen der Dimension des Achsvierkantes in mm

Attribut

Wert

Drehmoment

18 Nm

Luftklappenfläche

2.5 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...50 °C

Mediumstemperatur

≤72 °C

Abmessungen (B x H x T)

100 x 264 x 71 mm

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

7 VA / 5 W

Stellsignal

2-Punkt

Notstellfunktion

Federrücklauf

Achsverbindung

12 x 12 mm

Anschlusskabel

Speisung: 2 x 0,75 mm² / Hilfsschalter: 6 x 0,75 mm²

Kabellänge

0.9 m