WRI982

Verbrauchsdaten-Interface

Artikel-Nr. S55621-H112

Artikel-Nr. S55621-H112

Das Interface WRI982 dient zum Erfassen von Verbrauchsdaten. Zähler können an dessen 2 Impulseingängen oder via M-Bus angeschlossen werden. Das WRI982 kommuniziert via KNX-Funk mit der Wohnungszentrale QAX913 oder QAX903. Das Interface WRI982 hat zusätzlich einen SYNERGYR-Gebäudebus Anschluss zur Kommunikation mit der Gebäudezentrale OZW30 und kann für die Migration von einzelnen Nutzeinheiten einer SYNERGYR Anlage eingesetzt werden.

  • M-Bus MiniMaster zum Anschluss von bis zu 3 M-Bus-fähigen Zählern (Slaves)

  • 2 Impuls Eingänge für Zähler mit Impulsausgang

  • SYNERGYR Gebäudebus zur Kommunikation mit der Gebäudezentrale OZW30

  • Übermittelt alle relevanten Daten via KNX-Funk an die Wohnungszentrale QAX913 oder QAX903


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk und, SYNERGYR-Gebäudebus (Batibus) für SYNERGYR Ersatz

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Montage

Auf DIN-Schiene, oder mittels Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

120 x 90 x 50 mm