SSA955

Heizkörper-Regelantrieb

Artikel-Nr. BPZ:SSA955

Artikel-Nr. BPZ:SSA955

Funkgesteuerter Regelantrieb für Heizkörperventile.

Im Betrieb regelt der SSA955 die gewünschte Raumtemperatur mit den von der Wohnungszentrale QAX9.. zur Verfügung gestellten Daten.

  • Batteriebetrieb mit handelsüblichen 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)

  • Flüsterbetrieb (z.B. für Anwendungen im Schlafzimmer)

  • Automatische Erkennung des Ventilhubes

  • Verwendung von mehreren Heizkörper - Regelantrieben in einem Raum

  • Integrierter Temperatur Sensor

  • Direktmontage ohne Werkzeug mittels Überwurfmutter

  • Handverstellung

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz, bidirektional)

Zusatzinformation

Geeignete Adapter für Ventile anderer Hersteller Typen AV5.. und AV6..‚ siehe Kapitel "Ventile und Stellantriebe für Raum- und Zonenanwendungen"

Attribut

Wert

Stellkraft

110 N

Hub

2.5 mm

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Abmessungen (B x H x T)

48 x 95 x 80.6 mm

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Spannungsversorgung

Mignon (3xAA) LR6

Batteriekapazität

2.5 Ah

Batterielebensdauer

3 Jahre (2 Jahre im Flüsterbetrieb)

Anschlussgewinde

M30 x 1,5

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Schallleistungspegel

Flüsterbetrieb: <25, Normalbetrieb: <30 dB (A) (faulty format)