RRV934

Multikontroller

Artikel-Nr. BPZ:RRV934

Artikel-Nr. BPZ:RRV934

Funkgesteuerter Multikontroller für die Vorregelung von bis zu 2 Raumgruppen oder die Steuerung einer Lüftungsanlage mit bis zu 3 Stufen. Zudem sind alle Ein- und Ausgänge auch universell nutzbar. Die entsprechenden Daten werden über Funk von der Wohnungszentrale QAX9.. zur Verfügung gestellt.

  • Einsetzbar in Heizungs- und Kühlanlagen zur Vorregelung von bis zu 2 Raumgruppen

  • 2 Vorregler mit je einem DC 0...10 V Antrieb

  • 1 Vorregler mit einem DC 0...10 V - und 1 Vorregler mit einem 3-Punkt Antrieb

<IndText> Mit Vor- und Rücklaufbegrenzung, Ansteuerungsmöglichkeit der Raumgruppenpumpen, wie auch der BW-Aufbereitung<IndText> (faulty format)

  • Einsetzbar zur Ansteuerung einer 3-stufigen Lüftungsanlage inkl. WRG-Bypass, mit Feuchte-, Luftqualitäts- oder CO2

-Einfluss und Störungsüberwachung

  • Weiterleitung des Wärme- / Kältebedarfssignals an die Energieaufbereitung

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz bidirektional)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Messbereich Temperatur

0...120 °C

Regelalgorithmus

Vorregler: PI

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Universal-Eingänge
Anzahl

4

Universal-Eingänge Signal

Digital 0/1, LG-Ni1000, DC 0...10 V

Universal-Ausgänge Anzahl

2

Universal-Ausgänge Signal

DC 0…10 V

Universal-Ausgänge Strom

max. DC 1 mA

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230, Arbeitskontakt V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 0,02...2 (2) A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

245 x 98 x 50 mm