RRV918

Heizkreisregler, 8 Heizkreise

Artikel-Nr. BPZ:RRV918

Artikel-Nr. BPZ:RRV918

Funkgesteuerter Heizkreisregler für bis zu 8 Heizkreise.

Im Betrieb regelt der RRV918 die gewünschte Raumtemperatur der einzelnen Heizkreise. Die entsprechenden Daten werden über Funk von der Wohnungszentrale QAX9.. zur Verfügung gestellt.

  • Einsetzbar in Heizungs- und Kühlanlagen

  • Mit zentralen Verteilern (z.B. Fussbodenheizung oder Weichstahlrohr-System)

  • Bei Heizkörperventilen mit elektrischen Antrieben (z.B. bei Brüstungsverkleidung)

  • Anschluss für bis zu acht 2-Punkt Antriebe

  • 1 Universal-Relaisausgang, z.B. verwendbar für die Ansteuerung der Raumgruppenpumpe, Ansteuerung und Regelung der BW Aufbereitung

  • 1 Universaleingang, z.B. verwendbar für den Anschluss eines BW Fühlers oder die Aufschaltung eines Alarms

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz bidirektional)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Messbereich Temperatur

0...120 °C

Regelalgorithmus

2-Punkt: PID

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Universal-Eingänge
Anzahl

1

Universal-Eingänge Signal

Digital 0/1, LG-Ni1000

Universal-Ausgänge Anzahl

1

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230, Arbeitskontakt V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 0,02...2 (2) A

Triac-Ausgänge Anzahl

8

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

30 mA

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

245 x 98 x 50 mm