QAX913..

Wohnungszentrale mit Energiedatenerfassung

Artikel-Nr. BPZ:QAX913..

Artikel-Nr. BPZ:QAX913..

  • Management der Heiz- und Kühlregelung für eine Wohneinheit

  • Einsetzbar in Heizungs- und Kühlanlagen mit zentralen Verteilern (z.B. Fussbodenheizung) und Heizkörpern mit dezentralen Anschlüssen

  • Betriebsartenwahl, Timer- und Ferien- / Sondertagsfunktion für die Wohnung

  • Unabhängige Schaltuhren und Betriebsarten für 12 Räume

  • Vorlauftemperaturregelung von 2 unabhängigen Raumgruppen mit Begrenzungsfunktion (Min. / Max.) und Rücklauftemperatur Hoch- / Tiefhaltung

  • Anhebung des Economy-Raumsollwertes und des minimalen Vorlauftemperatursollwertes in Abhängigkeit von der gemischten Aussentemperatur

  • Sammeln der Wärme- / Kälteanforderungen der einzelnen Räume und übermitteln an die Wärme- / Kälteerzeugung via Draht-Bus, via Wärme- / Kältebedarfsrelais oder via DC 0...10 V Ausgang auf dem RRV912 oder RRV934

  • Abwesenheitsfunktion (Heizung, Kühlung, Lüftung, Brauchwasser, Licht) mit Anwesenheitsimulation (Licht)

  • Brauchwasserheizung mit Schaltuhr und Betriebsartenwahl

  • Steuerung einer 3-stufigen Lüftungsanlage via Multikontroller RRV934, inkl. Nachtkühlfunktion

  • Ansteuerung von Klimageräten (Split Unit) durch die universellen Ausgänge (lokal und RRV91x) oder via S-Mode (KNX TP1)

  • Bedienung und Steuerung von Lichtern und Jalousien über die 4 Universal-Tastenpaare, Schaltuhr und Ereignisse

  • Überwachung mit Tür- und Fensterkontakten, Rauchmeldern

  • Visualisieren von Meteo Daten

  • Darstellung der wichtigsten Informationen auf den Info-Seiten

  • Funk-Kommunikation mit den Geräten aus dem Synco living und dem Hager tebis TX Funk-Sortiment

  • Fernzugriff via Siemens Web-Server OZW772.xx

  • Intuitive und einfache Bedienung mit Android oder IOS App

  • Erfassung von Verbrauchsdaten für Heizung / Kühlung, Elektrizität, Wasser, Gas


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Messbereich Temperatur

0...120 °C

Anzeige

Vollgrafisches LCD mit weisser Hintergrundbeleuchtung

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk) und KNX TP1 (Draht-Bus)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Universal-Eingänge
Anzahl

1

Universal-Eingänge Signal

Digital 0/1, LG-Ni1000

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230, Arbeitskontakt V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 0,02...2 (2) A

Montage

Mittels Schrauben

Schutzart

IP20D

Abmessungen (B x H x T)

230 x 130 x 29.7 mm

Produktvarianten