QAX913-9

Wohnungszentrale mit Energiedatenerfassung, ohne Anleitungen; Klartextausgabe in 23 Sprachen

Artikel-Nr. S55621-H126

Artikel-Nr. S55621-H126

Die Wohnungszentrale dient als Bedien- und Anzeigegerät für eine Wohneinheit.

Sie managed die Einzelraumregelung (Heizen & Kühlen) von bis zu 12 Räumen, die Komfortlüftung, die Vorregelung und Brauchwasserregelung, das Steuern von Klimageräten und erfasst die Verbrauchsdaten für Wärme, Wasser, Elektrizität und Gas. Zusätzlich ist die Steuerung der Beleuchtung und Jalousien möglich. Auch Tür- und Fensterkontakte sowie Rauch- und Wassermelder können für Überwachungsaufgaben eingebunden werden.

  • Management der Heiz- und Kühlregelung für eine Wohneinheit

  • Einsetzbar in Heizungs- und Kühlanlagen mit zentralen Verteilern (z.B. Fussbodenheizung) und Heizkörpern mit dezentralen Anschlüssen

  • Betriebsartenwahl, Timer- und Ferien- / Sondertagsfunktion für die Wohnung

  • Unabhängige Schaltuhren und Betriebsarten für 12 Räume

  • Vorlauftemperaturregelung von 2 unabhängigen Raumgruppen mit Begrenzungsfunktion (Min. / Max.) und Rücklauftemperatur Hoch- / Tiefhaltung

  • Anhebung des Economy-Raumsollwertes und des minimalen Vorlauftemperatursollwertes in Abhängigkeit von der gemischten Aussentemperatur

  • Sammeln der Wärme- / Kälteanforderungen der einzelnen Räume und übermitteln an die Wärme- / Kälteerzeugung via Draht-Bus, via Wärme- / Kältebedarfsrelais oder via DC 0...10 V Ausgang auf dem RRV912 oder RRV934

  • Klartextausgabe in bg, cs, de, dk, el, en, es, fi, fr, hr, hu, it, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr

  • Abwesenheitsfunktion (Heizung, Kühlung, Lüftung, Brauchwasser, Licht) mit Anwesenheitsimulation (Licht)

  • Brauchwasserheizung mit Schaltuhr und Betriebsartenwahl

  • Steuerung einer 3-stufigen Lüftungsanlage via Multikontroller RRV934, inkl. Nachtkühlfunktion

  • Ansteuerung von Klimageräten (Split Unit) durch die universellen Ausgänge (lokal und RRV91x) oder via S-Mode (KNX TP1)

  • Bedienung und Steuerung von Lichtern und Jalousien über die 4 Universal-Tastenpaare, Schaltuhr und Ereignisse

  • Überwachung mit Tür- und Fensterkontakten, Rauchmeldern

  • Visualisieren von Meteo Daten

  • Darstellung der wichtigsten Informationen auf den Info-Seiten

  • Funk-Kommunikation mit den Geräten aus dem GAMMA wave- und Hager tebis TX Funk-Sortiment

  • Fernzugriff via Siemens Web-Server OZW772.xx

  • Intuitive und einfache Bedienung mit Android oder IOS App

  • Erfassung von Verbrauchsdaten für Heizung / Kühlung, Elektrizität, Wasser, Gas

Summary

Ohne Anleitungen; Klartextausgabe in bg, cs, de, dk, el, en, es, fi, fr, hr, hu, it, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Messbereich Temperatur

0...120 °C

Anzeige

Vollgrafisches LCD mit weisser Hintergrundbeleuchtung

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk) und KNX TP1 (Draht-Bus)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Universal-Eingänge
Anzahl

1

Universal-Eingänge Signal

Digital 0/1, LG-Ni1000

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230, Arbeitskontakt V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 0,02...2 (2) A

Montage

Mittels Schrauben

Schutzart

IP20D

Abmessungen (B x H x T)

230 x 130 x 29.7 mm