QAW910

Raumgerät

Artikel-Nr. BPZ:QAW910

Artikel-Nr. BPZ:QAW910

Drahtloses Funk-Raumgerät.

Mit dem QAW910 können einfache Raumheizungsfunktionen bedient und angezeigt werden. Gleichzeitig sendet der QAW910 periodisch oder bei Änderung die gemessene Raumtemperatur an die Wohnungszentrale QAX9.. und zeigt diese auf dem Display an.

  • Bedienung und Anzeige von Raumheizungsfunktionen

  • Wahl der Raumbetriebsart, der Timerfunktion und der Raumtemperatur-Sollwertkorrektur

  • Anzeige von Raumheizungsfunktion und Statusmeldungen

  • Erfassung der Raumtemperatur

  • Batteriebetrieb mit handelsüblichen 1.5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)

  • Einsetzbar speziell:

  • Im Renovationsmarkt (alte Gebäude, Museen, Kirchen, historische Gebäude etc.)

  • Bei schwieriger Wandmontage (Sandstein, Glas etc.)

  • Bei flexibler Raumaufteilung (wechselndes Dekor, andere Möblierung)

  • Im Neubau

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz bidirektional)


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA) LR6

Batteriekapazität

2.5 Ah

Batterielebensdauer

3 Jahre

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Anzeige

Segment LCD

Anzeige Grösse

Auflösung 0.1 °C

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Montage

Mittels Schrauben

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

84 x 130 x 23.6 mm