QAC910

Meteofühler

Artikel-Nr. BPZ:QAC910

Artikel-Nr. BPZ:QAC910

Drahtloser Funkfühler zur Erfassung der Aussentemperatur und des Luftdrucks.

Im Betrieb sendet der QAC910 periodisch oder bei Änderung die gemessene Aussentemperatur und den Luftdruck an die Wohnungszentrale QAX9...

  • Batteriebetrieb mit handelsüblichen 1.5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)

  • Einsetzbar speziell:

  • Im Renovationsmarkt (alte Gebäude, Museen, Kirchen, historische Gebäude etc.)

  • Bei schwieriger Wandmontage (Sandstein, Glas etc.)

  • Bei flexibler Raumaufteilung (wechselndes Dekor, andere Möblierung)

  • Im Neubau

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz unidirektional)

Kabelverbindung (2-adrig) zwischen Witterungsfühler und Funksender notwendig

Zusatzinformation

Abmessungen (B x H x T):

Witterungsfühler: 80 x 92 x 50

Funksender: 84 x 84 x 23 mm

Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA) LR6

Batteriekapazität

2.5 Ah

Batterielebensdauer

3 Jahre

Messbereich Temperatur

-50...50 °C

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, unidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Schutzart

IP40