QAA910

Raumtemperaturfühler

Artikel-Nr. BPZ:QAA910

Artikel-Nr. BPZ:QAA910

Drahtloser Funk-Raumtemperaturfühler zur Erfassung der Raumtemperatur

Im Betrieb sendet der QAA910 periodisch oder bei Änderung die gemessene Raumtemperatur an die Wohnungszentrale QAX9...

  • Batteriebetrieb mit handelsüblichen 1.5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)

  • Einsetzbar speziell:

  • Im Renovationsmarkt (alte Gebäude, Museen, Kirchen, historische Gebäude etc.)

  • Bei schwieriger Wandmontage (Sandstein, Glas etc.)

  • Bei flexibler Raumaufteilung (wechselndes Dekor, andere Möblierung)

  • Im Neubau

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz unidirektional)


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA) LR6

Batteriekapazität

2.5 Ah

Batterielebensdauer

3 Jahre

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, unidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

84 x 84 x 23 mm