ERF910

Funk-Repeater

Artikel-Nr. BPZ:ERF910

Artikel-Nr. BPZ:ERF910

Drahtloser Funk-Repeater zur Anlagenerweiterung.

Im Betrieb repetiert der ERF910 die Funktelegramme der ihm eingelernten Geräte.

  • Erweiterung und Sicherstellung der Funkdistanzen im Siemens System Synco living

  • Einsetzbar speziell:

  • Im Renovationsmarkt (alte Gebäude, Museen, Kirchen, historische Gebäude etc.)

  • Bei schwieriger Wandmontage (Sandstein, Glas etc.)

  • Bei flexibler Raumaufteilung (wechselndes Dekor, andere Möblierung)

  • Im Neubau

  • Externes Steckernetzteil

  • Funk-Kommunikation basierend auf KNX Standard (868 MHz bidirektional)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

0,2 VA

Kommunikation

KNX RF-kompatibel, 868.3 MHz, bidirektional (Funk)

Funkreichweite im Gebäude

30 m

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

84 x 84 x 23 mm