AP 260/11

Tür-/Fensterkontakt, titanweiß, mit Batterie

Artikel-Nr. 5WG3260-3AB11

Artikel-Nr. 5WG3260-3AB11

  • Zum Erfassen des Zustands (Zu/Auf) einer Tür oder eines Fensters über den in das Gerät integrierten Reed-Kontakt, mit Betätigung des Reed-Kontaktes durch den mitgelieferten, am beweglichen Teil der Tür bzw. des Fensters zu befestigendem Magnet

  • Anschluss für einen externen potentialfreien Kontakt

  • 4 Steckklemmen für Drahtquerschnitte (ein- oder feindrähtig) von 0,14...0,5 mm zum Anschluss des externen Kontaktes sowie zum Einstellen durch eine Drahtbrücke, ob nur der interne oder nur der externe oder ob beide Kontakte gemeinsam zu überwachen sind

  • KNX RF-Sender für 868,3 MHz

  • Stromversorgung der Elektronik über eine Lithium-Batterie (1/2 AA 3,6 V), Batterienutzungsdauer ca. 5 Jahre, Melden des Batteriestatus alle 24 Stunden, LED zur Anzeige einer auszutauschenden Batterie durch Blinken alle 10 s

  • Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster an der Sensor-Vorderseite

  • Aufputzmontage

  • Bestehend aus einer Montageplatte für Schraub- oder Klebbefestigung, dem aufsteckbaren KNX RF Funksensor mit integriertem Reed-Kontakt und dem Auslöse-Magnet


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

87 x 36 x 27 mm