Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

G120P-3/35B

Frequenzumrichter G120P, FSA, IP55, Filter B, 3 kW

Artikel-Nr. 6SL3200-6AM17-7BH0

Artikel-Nr. 6SL3200-6AM17-7BH0

Frequenzumrichter zur energieoptimierten Drehzahlsteuerung oder Drehzahlregelung von Pumpen-, Kompressor- und Lüftermotoren in gebäudetechnischen Anwendungen, bestehend aus: Powermodule PM230, ControlUnit CU230P-2 BT mit Schirmanschlussblech ohne Bedienpanel. Verfügbar in Schutzart IP20 und IP55.

Zusatzinformation

Die Einbautiefe erhöht sich mit BOP-2 bzw. der Blindabdeckung um 5 mm und mit IOP um 15 mm.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

400 V

Frequenz

47...63 Hz

Leistungsabgabe

3 kW

Kommunikation

Modbus/RTU, RS485/USS, BACnetMS/TP, PROFIBUS (optional), PROFINET (optional), CANopen (optional), P1 FLN

Überlast Kapazität

110% für 57 s und 150% für 3 s alle 300 s

Schutzfunktionen

- Über- und Unterspannung, - Umrichter Übertemperatur, - Motortemperatur mit PTC, über spezielle Eingangsklemmen, - I²t thermischer Motorschutz, - Erdschlussschutz, Kurzschluss, - Kippschutz und Rotor

PWM-Frequenz

4 kHz...16 kHz (2 kHz Stufen)

Ausgangsstrom

7.7 A

Ausgangsfrequenz

0…550 Hz

Filter Typ

B

Analog-Eingänge

Umschaltbar, Skalierung programmierbar

Analog-Eingänge Anzahl

4

Analog-Eingänge Signal

DC -10...10, DC 0...10, DC 0...20, DC 2...10, DC 4...20, Pt1000, LG-Ni1000 V

Analog-Ausgänge

Skalierung programmierbar, Umschaltbar

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...20, DC 4...20 V

Digital-Eingänge Anzahl

6

Digital-Eingänge

Eingangssignal potentialfrei, Programmierbar

Relais-Ausgänge

Potentialfreie Umschaltkontakte, programmierbar

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250, DC 30 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 2, DC 5 A

Schutzart

IP55 (IP54 = IOP + G120P)

Betriebstemperatur

0…60 °C

Abmessungen (B x H x T)

154 x 460 x 249 mm

Gewicht

5.01 kg

Produkt-Konformitäten

CE, C-TIC

Produktnorm

EN 61800-3