Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

G120P-1.5/32A

Frequenzumrichter G120P, FSA, IP20, Filter A, 1.5 kW

Artikel-Nr. 6SL3200-6AE14-1AH0

Artikel-Nr. 6SL3200-6AE14-1AH0

Frequenzumrichter zur energieoptimierten Drehzahlsteuerung oder Drehzahlregelung von Pumpen-, Kompressor- und Lüftermotoren in gebäudetechnischen Anwendungen, bestehend aus: Powermodule PM230, ControlUnit CU230P-2 BT mit Schirmanschlussblech ohne Bedienpanel. Verfügbar in Schutzart IP20 und IP55.

Zusatzinformation

Bei Einsatz eines Schirmanschlusssatzes erhöht sich die Bauhöhe wie folgt: FSA: 80 mm; FSB: 78 mm; FSC: 77 mm; FSD, FSE, FSF: 123 mm.

Die Einbautiefe erhöht sich mit BOP-2 um 10 mm und mit IOP um 20 mm.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

400 V

Frequenz

47...63 Hz

Leistungsabgabe

1.5 kW

Kommunikation

Modbus/RTU, RS485/USS, BACnetMS/TP, PROFIBUS (optional), PROFINET (optional), CANopen (optional), P1 FLN

Überlast Kapazität

110% für 57 s und 150% für 3 s alle 300 s

Schutzfunktionen

- Über- und Unterspannung, - Umrichter Übertemperatur, - Motortemperatur mit PTC, über spezielle Eingangsklemmen, - I²t thermischer Motorschutz, - Erdschlussschutz, Kurzschluss, - Kippschutz und Rotor

PWM-Frequenz

4 kHz...16 kHz (2 kHz Stufen)

Ausgangsstrom

4.1 A

Ausgangsfrequenz

0…550 Hz

Filter Typ

A

Analog-Eingänge

Umschaltbar, Skalierung programmierbar

Analog-Eingänge Anzahl

4

Analog-Eingänge Signal

DC -10...10, DC 0...10, DC 0...20, DC 2...10, DC 4...20, Pt1000, LG-Ni1000 V

Analog-Ausgänge

Skalierung programmierbar, Umschaltbar

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10, DC 2...10, DC 0...20, DC 4...20 V

Digital-Eingänge Anzahl

6

Digital-Eingänge

Eingangssignal potentialfrei, Programmierbar

Relais-Ausgänge

Potentialfreie Umschaltkontakte, programmierbar

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250, DC 30 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 2, DC 5 A

Schutzart

IP20

Betriebstemperatur

0…60 °C

Abmessungen (B x H x T)

73 x 196 x 223 mm

Gewicht

2.31 kg

Produkt-Konformitäten

CE, C-TIC, UL

Produktnorm

EN 61800-3