QAZ21.68..

Kabeltemperaturfühler für Kälteanwendungen (-50 °C)

Artikel-Nr. BPZ:QAZ21.68..

Artikel-Nr. BPZ:QAZ21.68..

Zusatzinformation

Lieferung inkl. zwei Kabelbinder und mit Wärmeleitwachs beschichteter Fühlerhülse, zur Befestigung auf der Rohrleitung.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-50...80 °C

Zeitkonstante

Am Rohr angelegt: <20 s (faulty format)

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Schutzrohr

50 x 6 mm

Anschlusskabel

2-adrig, Silikon

Schutzart

IP67

Produktvarianten