QAZ21.685/101

Kabeltemperaturfühler mit Silikonkabel 5 m, LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAZ21.685/101

Artikel-Nr. BPZ:QAZ21.685/101

Zusatzinformation

Lieferung inkl. zwei Kabelbinder und mit Wärmeleitwachs beschichteter Fühlerhülse, zur Befestigung auf der Rohrleitung.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-50...80 °C

Zeitkonstante

Am Rohr angelegt: <20 s (faulty format)

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Schutzrohr

50 x 6 mm

Anschlusskabel

2-adrig, Silikon

Kabellänge

5 m

Schutzart

IP67

Liefereinheit

100 Stück