QAT22

Fenstertemperaturfühler LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAT22

Artikel-Nr. BPZ:QAT22

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-10...50 °C

Messgenauigkeit

Bei 0 °C: ±0,4 K

Zeitkonstante

30 s

Anschlusskabel

2-adrig

Kabellänge

1.5 m

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

19 x 12 x 37 mm