QAP2010.150

Kabeltemperaturfühler Silikon 1.5 m, Pt100

Artikel-Nr. BPZ:QAP2010.150

Artikel-Nr. BPZ:QAP2010.150

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigunsart:

Kabelbinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

Pt100

Messbereich Temperatur

-30...130 °C

Messgenauigkeit

Bei -30...130 °C: ±0,95 K

Zeitkonstante

Am Rohr angelegt: <20 s (faulty format)

Schutzrohr

40,5 x 6 mm

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

Silikon

Kabellänge

1.5 m

Befestigungsart

Kabelbinder oder mit Zubehör

Schutzart

IP65