QAM21..1..

Kanaltemperaturfühler aktiv

Artikel-Nr. BPZ:QAM21..1..

Artikel-Nr. BPZ:QAM21..1..

Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigungsart:

Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

≤ 1 VA

Messbereich Temperatur

-50...50 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...50 °C: ±0,9 K

Zeitkonstante

Bei v = 2 m/s: 30 s

Eintauchlänge

400 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm

Produktvarianten