QAM21..

Kanaltemperaturfühler passiv

Artikel-Nr. BPZ:QAM21..0..

Artikel-Nr. BPZ:QAM21..0..

Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigungsart:

Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Zeitkonstante

Bei v = 2 m/s: 30 s

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

80 x 61 x 31 mm

Produktvarianten