QAM2171.040

Luftkanaltemperaturfühler 400 mm, DC 4...20 mA

Artikel-Nr. BPZ:QAM2171.040

Artikel-Nr. BPZ:QAM2171.040

Mit vollaktiver, biegsamer Fühlerrute für Mittelwertmessung

Zusatzinformation

Bemerkung zur Befestigungsart:

Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 13,5...35 V

Leistungsaufnahme

≤ 1 VA

Messbereich Temperatur

-50...50 °C

Messgenauigkeit

Bei -50...50 °C: ±0,9 K

Zeitkonstante

Bei v = 2 m/s: 30 s

Eintauchlänge

400 mm

Rutenlänge

400 mm

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Flansch

Analog-Ausgänge Signal

DC 4...20 mA

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm